ALSR1-1200
Ablagestation
Serie ALSR
Technische Daten
Bauart | Ablagestation |
Gewicht | 6.2 [kg] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 3.0 [mm] |
Baugröße | WWR1000-ALSR |
Empfohlenes Handlingsgewicht | 500 [kg] |
Fa | 5000 [N] |
LABS-frei | Ja |
Mr | 300 [Nm] |
My | 1000 [Nm] |
Passend für Baugröße | WWR1160L / WWR1200L |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |