CSTE01604
Anschlussleitung
Serie CSTE
Technische Daten
Bauart | Anschlussleitung |
Gewicht | 1.2 [kg] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Anschlussart | Eindringtechnik |
Anschlussgewinde | M12 |
Anschlusstyp | Buchse / Leitungsende |
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 5x1,50 [mm²] |
Anzahl Kontakte | 5 |
Ausführung | Gerade |
Bemessungsspannung | 60 [V] |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Kabellänge | 2 [m] |
Kabel-Ø | 8.7 [mm] |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Schleppketteneinsatz | 5 Mio. Zyklen |
Schleppkettenfähig | Ja |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 16 [A] |
Torsion | +/-180°/m, < 2 Mio. Zyklen |
Torsionsfähig | Ja |
Werkstoff Dichtung | FKM |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Werkstoff Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min. | 10xØ |
Biegeradius bei fester Verlegung min. | 7,5xØ |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen