NJ3-E2-03
Induktiver Näherungsschalter
Serie NJ
Technische Daten
Bauart | Induktiver Näherungsschalter |
Gewicht | 0.2 [kg] |
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 3x0,05 [mm²] |
Baugröße | ALLGEMEIN-NJ |
Bemessungsschaltabstand Sn | 0.60 [mm] |
Betriebsspannung max. | 30 [V DC] |
Betriebsspannung min. | 10 [V DC] |
Betriebstemperatur max. | +70 [°C] |
Betriebstemperatur min. | -25 [°C] |
Kabellänge | 2 [m] |
Kurzschlussfest | Ja |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
Restwelligkeit max. | 20 [%] |
RoHS-konform | Ja |
Schaltfrequenz | 5000 [Hz] |
Verpolungssicher | Ja |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/handhabungstechnik/sensoren_und_halter/induktive-sensoren/nj3-e2-03.prj&varset={BESTELLNUMMER=NJ3-E2-03} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen