PHK25-8
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.12 [kg] |
A | 70 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B | 30 [mm] |
B1 | 20 [mm] |
B2 | 5 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 8 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_hk.prj&varset={BESTELLNUM=PHK25-8},{ARTIKEL=PHK25-8} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen