PHK65-10
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.78 [kg] |
A | 160 [mm] |
A1 | 35 [mm] |
B | 64 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 145 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 10 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_hk.prj&varset={BESTELLNUM=PHK65-10},{ARTIKEL=PHK65-10} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen