PKW35-4
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.36 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
B1 | 1205 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 52 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 10.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 4 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj&varset={BESTELLNUM=PKW35-4},{ARTIKEL=PKW35-4} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen