PKW55-17
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 3.3 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 184 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
B3 | 70 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 14.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 17 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj&varset={BESTELLNUM=PKW55-17},{ARTIKEL=PKW55-17} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen