PKW65-14-01
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 3 [kg] |
A | 126 [mm] |
A1 | 76 [mm] |
B1 | 227 [mm] |
B2 | 120 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 16.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 14 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj&varset={BESTELLNUM=PKW65-14-01},{ARTIKEL=PKW65-14-01} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen