PLBH25-4
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.18 [kg] |
A | 476 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 130 [mm] |
B2 | 60 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 115 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 6.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 4 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lbhs.prj&varset={BESTELLNUM=PLBH25-4},{ARTIKEL=PLBH25-4} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen