PMB25-2
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.051 [kg] |
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 6.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 2 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB25-2},{ARTIKEL=PMB25-2} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen