PMK15-5
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 55 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 15 [mm] |
B3 | 15.5 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
T | 5 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | zimmergroup-embedded&varset=%7BBESTELLNUM%3DPMK15%2D5%7D%2C%7BARTIKEL%3DPMK15%2D5%7D |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen