PMK25-4/01
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 70 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
T | 4 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | zimmergroup-embedded&varset=%7BBESTELLNUM%3DPMK25%2D4%2F01%7D%2C%7BARTIKEL%3DPMK25%2D4%2F01%7D |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen