PMK55-2
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.093 [kg] |
A | 128 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 30 [mm] |
B3 | 9.5 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 2 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK55-2},{ARTIKEL=PMK55-2} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen