PUB25-7
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.35 [kg] |
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
A2 | 20 [mm] |
B1 | 99 [mm] |
B2 | 495 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 22.5 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 8.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 7 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_ubps.prj&varset={BESTELLNUM=PUB25-7},{ARTIKEL=PUB25-7} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen