PUBL55-13
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 2.7 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 985 [mm] |
B3 | 35 [mm] |
B4 | 47.5 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 14.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 13 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_ubps.prj&varset={BESTELLNUM=PUBL55-13},{ARTIKEL=PUBL55-13} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen