SPZ112BE12-B
Einzugsbolzen
Serie
Technische Daten
Bauart | Einzugsbolzen |
Gewicht | 0.078 [kg] |
Gewinde | M12 |
Gewinde Mx | M10 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
SW | 20 [mm] |
Werkstoff | Edelstahl |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fmaschinentechnik%2Fnullpunktsp%5Fbaugruppe%2Fzubehoer%2Fspz%2Dspannbolzen%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DSPZ112BE12%2DB%7D&encoding=%25 |