KWH nicht möglich
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..SC | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BS | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..H | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..H | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..J | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..J | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..J | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..K | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..L | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..L | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..L | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..H | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | Variante anzeigen |
Technische Daten
Abstreifer | - |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden