KWH4514AS1
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 9900 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 155 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 5 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden