LKPS1501SS2-LP-A
Klemmelement
Serie LKPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von oben - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | HDR | 15 | HDR..C | Variante anzeigen |
THK | HDR | 15 | HDR..LC | Variante anzeigen |
THK | HDR | 15 | HDR..LR | Variante anzeigen |
THK | HDR | 15 | HDR..LV | Variante anzeigen |
THK | HDR | 15 | HDR..R | Variante anzeigen |
THK | HDR | 15 | HDR..V | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.18 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit