MKS3502K-LP

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-NVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-NLVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SNVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SNLVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-BVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ECVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ESCVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-LVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SLVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-HVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-HLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1100 [N]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung67
Nennbetriebsdruck4 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Haltekraft PLUS-Anschluss1900 [N]
Gewicht0.81 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit