UBPS4501RS1

Klemmelement
Serie UBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKHRX45HRX..CVariante anzeigen
THKHRX45HRX..LCVariante anzeigen
THKHRX45HRX..VVariante anzeigen
THKHRX45HRX..LVVariante anzeigen
THKHRX45HRX..LRVariante anzeigen
THKHRX45HRX..RVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft3100 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung109
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Gewicht2.7 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden
  8. Integriertes Ventil (optional)
    bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge