DKPS1120-10-A
Klemmelement
Serie DKPS1000
- Hohe Haltemomente ohne Zusatzluft
Erhöhte Sicherheit durch Absicherung der
Rotationsachse - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor - Marktübertreffende Zyklenzahlen
Leckagefrei dank bewährter Kolbendichtung
Technische Daten
Wellen-Ø | 120 [mm] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Haltemoment | 350 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Schließzeit | 0.1 [s] |
Öffnungszeit | 0.1 [s] |
Gewicht | 4.6 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Gehäuse
- Gehäuseanbindung
Verschraubung an die Anschlusskonstruktion - Kolben
spezielle Formgebung zur optimalen Federauslenkung - Tellerfedern/Federspeicher
zur drucklosen Haltemomenterzeugung durch Vorspannung - Klemmbereich
direktes Klemmen der Rotationsachse - Pneumatikanschluss