RBPS1200-A
Klemmelement
Serie RBPS
- prozesssichere Abfrage
Abfrage geöffneter/geschlossener Zustand (optional) - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Technische Daten
Haltekraft | 10000 [N] |
Wellen-Ø | 12 [mm] |
Montagerichtung | von vorne |
Haltemoment | 36 [Nm] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 4.6 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Spannzange - Spannzange zum klemmen und bremsen
wird an die Rundführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Ringkolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Deckel
- Abfragenut (ab Größe RBPS12)
Befestigung und Positionierung eines Magnetfeldsensors (optional)