GD308SC-C

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300

"경제적으로"

  • 핵심 요소에 집중
    경제적인 유형의 그리퍼: 따라서 제품 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 입증된 T-슬롯 가이드
    안정받은 이러한 관리 기술은 남다른 최대 공정 안전성을 보장합니다.
  • 소형 구조
    귀하의 애플리케이션의 간섭 윤곽을 감소시켜 줍니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • 고력 S
  • IP40
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 밀폐 공기
기술 데이터
조당 스트로크4 [mm]
폐쇄 시 파지력3800 [N]
스프링에 의해 확보된 최소 파지력1200 [N]
폐쇄 시간0.03 [s]
개방 시간0.06 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 4 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 +5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피108 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게1.2 [kg]
장점 세부 정보
  1. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  2. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  3. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  4. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  5. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달
  6. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
  7. 위치 조회
    피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석
  8. 조절 가능한 통합 스위칭 캠
    그리퍼 조의 직접 위치 조회
  9. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부(10)