GPP5025NO-24-A

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

"최상의 제품"

  • 강철 선형 가이드 – 
    뛰어난 가이드 컨셉

    최대 3000만 주기까지 정비가 필요 없이 정밀성, 견고성 및 내구성이 지속해서 유지됩니다. 이러한 특성을 이용하여 기계의 경제성과 공정 안전성을 높이십시오.
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
    거의 모든 환경 조건에 적합하며 IP67의 밀봉된 가이드 및 기본적인 부식 방지성으로 그리퍼를 일반적으로 사용할 수 있습니다. 이로 인해 생산 과정에서 많은 유형 사양을 줄여 재고와 공정 비용이 감소합니다.
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
    이렇게 필수적인 요소에만 집중하여 강철/알루미늄 가이드 사양은 비교 가능한 T 슬롯 슬라이딩 가이드가 있는 그리퍼보다 성능이 훨씬 뛰어나며 대부분의 기어이식 가이드 원리와 같습니다.
장비/옵션
  • 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP67
  • 부식 보호
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 밀폐 공기
  • 내열성
  • 큰 스트로크 / 스프링 개방
  • Steel Linear Guide
기술 데이터
조당 스트로크25 [mm]
개방 시 파지력4710 [N]
스프링에 의해 확보된 최소 파지력1220 [N]
폐쇄 시간0.57 [s]
개방 시간0.28 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량7 [kg]
그리퍼 조 최대 길이265 [mm]
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
최소 작동 압력 4 [bar]
최대 작동 압력7 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도-10 ... +130 [°C]
사이클 당 실린더 부피830 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP67
부식 보호
무게9.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    지지 웨브에 의한 높은 힘 및 모멘트 흡수 그리퍼 조의 동기화된 동작
  2. 그리퍼 조
    탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활
  3. Steel Linear Guide
    스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능 강철/알루미늄 사양으로도 적용 가능
  4. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  5. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
  6. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  7. 고정 및 위치 설정
    개별 설치를 위한 다양한 대안예 높이를 제외하고 동일한 공압식 및 전기식 버전
  8. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  9. 이중 립 시일
    보호기 버전의 경우 IP64 및 IP67까지 (밀폐 공기 포함) 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가
클린룸 적합성 인증서

SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*

*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016