EB5025AL

조정 조
시리즈 EB5000

  • 유연하고 신속함
    그리퍼 조를 다양한 부품에 간편하게 맞출 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다
  • 재생산이 가능하고 견고함
    래스터의 번호를 매겨 그리퍼 조 위치를 안전하게 조정할 수 있고 FEM 계산 조정 조로 최고의 프로세스 안정성이 보장됩니다
  • 그리퍼 시리즈 5000 내부의 동일한 조정 조를 다양한 그리퍼 종류에 같은 설비 크기로 조립할 수 있고 각각의 액세서리로 결합할 수 있습니다. 이로 인해 유연성이 커지고 그만큼 부품 다양성이 줄어들어 보관 비용도 절감됩니다
설계 구조조정 조
설비 크기EB5025
최대 조정 범위90 [mm]
무게0.81 [kg]
조정 조당무게[kg]0.81 [kg]
재료알루미늄
사이즈에 적합GPP5025 / GPD5025
그리드 크기9x10 [mm]
패키징 유닛1 [조각]
인증LABS / REACH / RoHS