Serie DAL
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD1700
Maat: GD1704 | |
Bestelnr. | |
---|---|
GD1704N-B | |
GD1704NC-B | |
GD1704NO-B | |
Maat: GD1706 | |
Bestelnr. | |
GD1706N-B | |
GD1706NC-B | |
GD1706NO-B | |
Maat: GD1708 | |
Bestelnr. | |
GD1708N-B | |
GD1708NC-B | |
GD1708NO-B | |
Maat: GD1710 | |
Bestelnr. | |
GD1710N-B | |
GD1710NC-B | |
GD1710NO-B | |
Maat: GD1712 | |
Bestelnr. | |
GD1712N-B | |
GD1712NC-B | |
GD1712NO-B | |
Maat: GD1716 | |
Bestelnr. | |
GD1716N-B | |
GD1716NC-B | |
GD1716NO-B | |
Maat: GD1720 | |
Bestelnr. | |
GD1720N-B |
- Hoge kracht- en koppelabsorptie
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - permanentmagneet
- Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GED1300
"De Robuuste"
- Bewezen T-sleufgeleiding
Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid - Geïntegreerde positiebepaling
U kunt de status van de grijper via uw regeleenheid op betrouwbare wijze registreren met behulp van de motorstroom - Eenvoudige besturing
U bedient de meegeleverde regeleenheid eenvoudig via plus en min, terwijl u de grijpkracht desgewenst via een potentiometer regelt
- verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Grijpervinger
gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger - geforceerd geleide nokkenschijf
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger - Aandrijving
Elektrische overbrengingsmotor 24 VDC Energieopslag - Geleiding
nauwkeurige T-sleufgeleiding voor hoge kracht- en koppelabsorptie - Positiebepaling
aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor - Energievoorziening
gestandaardiseerde interface ronde M8-connector signaalbesturingskabel (alleen kabel zonder diode gebruiken) - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GED1500
- verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Grijpervinger
gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger - geforceerd geleide nokkenschijf
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger - Aandrijving
Elektrische overbrengingsmotor 24 VDC Energieopslag - Geleiding
afgedichte ronde geleiding voor ongunstige omgevingsinvloeden - Positiebepaling
aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor - Energievoorziening
gestandaardiseerde interface ronde M8-connector signaalbesturingskabel (alleen kabel zonder diode gebruiken) - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating
Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000
- nauwkeurige T-sleufgeleiding
Hoge kracht- en koppelabsorptie - Aandrijving
- Tandwiel-tandstangoverbrenging
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Schuin tandwiel / wormwiel
Zelfremming in geval van stroomdaling - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Energievoorziening
Gestandaardiseerde aansluitconnector
Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL
"De krachtigste"
- 5 miljoen onderhoudsvrije cycli
- Geïntegreerde positiebepaling via IO-Link
- Servo-aandrijving met geïntegreerde controller
De borstelloze aandrijftechnologie en de positie-, snelheids- of krachtregeling garanderen u een maximale functionaliteit - IO-Link aan boord
Naast de niet-afgeschermde oplossing met één kabel biedt het toekomstbestendige, hot-pluggable besturingssysteem u een verscheidenheid aan verplaatsingsprofielen voor eenvoudige implementatie in uw besturingssysteem - Zacht en sterk
Krachtversie -03 voor de handling van zware werkstukken met mechanische zelfklemming en versie -31 voor het fijngevoelig grijpen van delicate onderdelen
Maat: GEH6060IL | |
Bestelnr. | |
---|---|
GEH6060IL-03-A | |
Maat: GEH6140IL | |
Bestelnr. | |
GEH6140IL-03-A | |
Maat: GEH6180IL | |
Bestelnr. | |
GEH6180IL-03-A |
- nauwkeurige T-sleufgeleiding
Hoge kracht- en koppelabsorptie - Aandrijving
borstelloze DC servomotor - Tandwiel-tandstangoverbrenging
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Schuin tandwiel / wormwiel
Zelfremming bij stroomuitval (alleen met versie -03) - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Energievoorziening
Gestandaardiseerde aansluitconnector
Naaldgrijpers
Serie GEN9100
- Plug and Play
Beperk uw montage- en programmeerinspanning tot een minimum met de geïntegreerde besturing en de 2-posities-detectie - Energiebesparing door impulsregeling
U hoeft alleen kort stroom te leveren bij het uit- en inschuiven van de naalden, tijdens het transport van het werkstuk is geen stroom nodig - Traploze slaginstelling
Een schaal toont de naaldslag, die u traploos aan uw toepassing kunt aanpassen
Maat: GEN9102 | |
Bestelnr. | |
---|---|
GEN9102 |
- Energievoorziening
gestandaardiseerde M12 ronde connector - Aandrijving
via potmagneet en spoellichaam volgens het principe van de plunjerspoel Stroomverbruik alleen bij puls <25 ms - Positiebepaling
Geïntegreerde Hall-sensor 2 posities kunnen worden gedetecteerd - Toestandscontrole
Optische positieaanduiding via ledjes Naalden ingeschoven, naalden uitgeschoven - Slaginstelling
Traploos instelbaar Via schaal afleesbaar - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Uitschuivende naalden
Grijpen door middel van insteken
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP1400
"De Robuuste"
- Bewezen T-sleufgeleiding
Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid - Geïntegreerde positiebepaling
U kunt de status van de grijper via uw regeleenheid op betrouwbare wijze registreren met behulp van de motorstroom - Eenvoudige besturing
U bedient de meegeleverde regeleenheid eenvoudig via plus en min, terwijl u de grijpkracht desgewenst via een potentiometer regelt
- Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - geforceerd geleide nokkenschijf
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Grijpervinger
gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger - Geleiding
nauwkeurige T-sleufgeleiding voor hoge kracht- en koppelabsorptie - Aandrijving
Elektrische aandrijfmotor 24 VDC - Positiebepaling
aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor - Energievoorziening
gestandaardiseerde M8 ronde connector Signaalstuurleiding (alleen kabel zonder diode gebruiken)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP1600
- Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - geforceerd geleide nokkenschijf
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Grijpervinger
gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger - Geleiding
afgedichte ronde geleiding voor ongunstige omgevingsinvloeden - Aandrijving
Elektrische aandrijfmotor 24 VDC - Positiebepaling
aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor - Energievoorziening
gestandaardiseerde M8 ronde connector Signaalstuurleiding (alleen kabel zonder diode gebruiken)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000
"De compactste elektrische"
- Grootste slag in een beperkte bouwruimte
Hebt u een grote slag nodig omdat u nauw aansluitend wilt grijpen of een groot assortiment onderdelen wilt verplaatsen, maar is de beschikbare ruimte en de draagkracht van uw applicatie beperkt? Dan is deze grijper iets voor u! - Eenvoudige besturing
Of u de grijper nu net zoals een klep wilt besturen via de I/O-poort of de versie met IO-link verkiest, is helemaal aan u. Eén ding hebben ze gemeen, beide versies zijn gemakkelijk in uw besturing te integreren. - Positioneerbaarheid via IO-Link
Hiermee kunt u de grijpervingers van de IL-03-variant positioneren. Hierdoor kan de slag flexibel aan het werkstuk worden aangepast, wat tijd bespaart in het proces en obstakels voorkomt.
Maat: GEP2006 | |
Bestelnr. | |
---|---|
GEP2006IL-00-A | |
GEP2006IO-00-A | |
GEP2006IO-05-A | |
Maat: GEP2010 | |
Bestelnr. | |
GEP2010IL-00-A | |
GEP2010IO-00-A | |
GEP2010IO-05-A | |
Maat: GEP2013 | |
Bestelnr. | |
GEP2013IL-00-A | |
GEP2013IO-00-A | |
GEP2013IO-05-A | |
Maat: GEP2016 | |
Bestelnr. | |
GEP2016IL-00-A | |
GEP2016IO-00-A | |
GEP2016IO-05-A |
- Besturing
via I/O-poorten (IO) of via IO-Link (IL) - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - BLDC-motor
slijtage-arme borstelloze gelijkstroommotor - Schuin tandwiel / wormwiel
Zelfremming in geval van stroomdaling - Synchronisatie
via tandwiel en tandstang - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe positiebepaling van de vingerbeweging via magnetische veldsensoren - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP9000
"De snelste"
- Plug and Play
- 250 cycli per minuut
- Probleemloze continue werking
Maat: GEP9002 | |
Bestelnr. | |
---|---|
GEP9002NC-B | |
GEP9002NO-B | |
Maat: GEP9004 | |
Bestelnr. | |
GEP9004NC-B | |
GEP9004NO-B |
- Energievoorziening
gestandaardiseerde M12 ronde connector - Aandrijving
via potmagneet en spoellichaam volgens het principe van de plunjerspoel Stroomverbruik alleen voor open- en sluitimpuls (puls < 25ms) - Positiebepaling
Geïntegreerde Hall-sensor 3 posities kunnen worden gedetecteerd - Toestandscontrole
Optische positieaanduiding via ledjes Grijper geopend, grijper gesloten en onderdeel aanwezig - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Mechanische zelfremming in de eindstand - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Grijpervinger
gemaakt van hoogvast, hard-geanodiseerd aluminium verwijderbare centreerhulzen voor de individuele grijpvinger
Grijper voor speciale toepassingen
Serie GFP
Maat: GFP2012 | |
Bestelnr. | |
---|---|
GFP2012NC-14 | |
GFP2012NC-16 | |
GFP2012NC-25 | |
GFP2012NC-34 |
Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GG1000
"De sterke"
- Hoge grijpkracht
Dankzij de grote grijpkracht kunt u zelfs de zwaarste werkstukken veilig hanteren - Hoge momentenbelasting
De ruim bemeten haakse aandrijving zorgt voor maximale robuustheid in uw toepassing - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
- Schakelnokken en klemblok
voor de positiebepaling - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Sensorsleuf
Sleuf voor positionering van de magneetveldsensoren - permanentmagneet
Meetsonde voor magneetveldsensortechnologie - Gedwongen hefboomoverbrenging
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
Radiale grijper met 2 vingers
Serie GG4000
- Voor opname van inductieve sensoren
- Slaginstelschroef
Traploos instelbare openingsslag - Verwijderbare centreerhuls
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Afgedicht draaipunt
voor gebruik onder extreme omstandigheden
Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GM
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP
"De lange-afstandsloper"
- Bewezen technologie
De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie - Zeer korte cyclustijden
Wrijvingsarme ronde geleidingen maken zeer korte cyclustijden mogelijk en dus een hoge onderdelenproductie van uw systeem - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Maat: GP100 | |
Bestelnr. | |
---|---|
GP100-B-99 | |
GP100S-B |
- Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - instelbare nok
voor de positiebepaling - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Ronde geleider
Absorptie van krachten en momenten - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP100
- Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP1800
Maat: GP1803 | |
Bestelnr. | |
---|---|
GP1803N-B | |
GP1803NC-B | |
GP1803NO-B | |
Maat: GP1804 | |
Bestelnr. | |
GP1804N-B | |
GP1804NC-B | |
GP1804NO-B | |
Maat: GP1806 | |
Bestelnr. | |
GP1806N-B | |
GP1806NC-B | |
GP1806NO-B | |
Maat: GP1808 | |
Bestelnr. | |
GP1808N-B | |
GP1808NC-B | |
GP1808NO-B | |
Maat: GP1810 | |
Bestelnr. | |
GP1810N-B | |
GP1810NC-B | |
GP1810NO-B | |
Maat: GP1812 | |
Bestelnr. | |
GP1812N-B | |
GP1812NC-B | |
GP1812NO-B | |
Maat: GP1816 | |
Bestelnr. | |
GP1816N-B | |
GP1816NC-B | |
GP1816NO-B | |
Maat: GP1820 | |
Bestelnr. | |
GP1820N-B | |
GP1820NC-B | |
GP1820NO-B | |
Maat: GP1830 | |
Bestelnr. | |
GP1830N-B | |
GP1830NC-B | |
GP1830NO-B |
- Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - permanentmagneet
Als meetsonde geïnstalleerd in de zuigerkamer - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Hoge kracht- en koppelabsorptie - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Verwijderbare centreerhuls
- Geïntegreerde grijpkrachtopslag
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400X
Maat: GP403X | |
Bestelnr. | |
---|---|
GP403XN-C | |
GP403XNC-C | |
GP403XNO-C | |
Maat: GP404X | |
Bestelnr. | |
GP404XN-C | |
GP404XNC-C | |
GP404XNO-C | |
GP404XS-C | |
GP404XSC-C | |
GP404XSO-C | |
Maat: GP406X | |
Bestelnr. | |
GP406XN-C | |
GP406XNC-C | |
GP406XNO-C | |
GP406XS-C | |
GP406XSC-C | |
GP406XSO-C | |
Maat: GP408X | |
Bestelnr. | |
GP408XN-C | |
GP408XNC-C | |
GP408XNO-C | |
GP408XS-C | |
GP408XSC-C | |
GP408XSO-C | |
Maat: GP410X | |
Bestelnr. | |
GP410XN-C | |
GP410XNC-C | |
GP410XNO-C | |
GP410XS-C | |
GP410XSC-C | |
GP410XSO-C | |
Maat: GP412X | |
Bestelnr. | |
GP412XN-C | |
GP412XNC-C | |
GP412XNO-C | |
GP412XS-C | |
GP412XSC-C | |
GP412XSO-C | |
Maat: GP416X | |
Bestelnr. | |
GP416XN-C | |
GP416XNC-C | |
GP416XNO-C | |
GP416XS-C | |
GP416XSC-C | |
GP416XSO-C | |
Maat: GP420X | |
Bestelnr. | |
GP420XN-C | |
GP420XNC-C | |
GP420XNO-C | |
GP420XS-C | |
GP420XSC-C | |
GP420XSO-C | |
Maat: GP430X | |
Bestelnr. | |
GP430XN-C | |
GP430XNC-C | |
GP430XNO-C | |
GP430XS-C | |
GP430XSC-C | |
GP430XSO-C |
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - Klemblok
Houder voor inductieve naderingsschakelaar (10)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP1000
"De rendabele"
- parallelle grijper met onklopbare prijs-prestatieverhouding
- Inclusief grijpvingerset en bevestigingsmateriaal
- Zelf te configureren op veer openend of sluitend
- Eén maat drie slagen 4, 8 en 16 mm per vinger
- Grijpkracht 100 N
- Levensduur tot 2 miljoen cycli
Maat: GPP1104 | |
Bestelnr. | |
---|---|
GPP1104CO-00-A | |
Maat: GPP1108 | |
Bestelnr. | |
GPP1108CO-00-A | |
Maat: GPP1116 | |
Bestelnr. | |
GPP1116CO-00-A |
- Synchronisatie
via tandwiel en tandstang - Tussenvinger
incl. bevestigingsmateriaal Inbegrepen in de levering - Geïntegreerde sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Enkelvoudig werkende pneumatische cilinder
Retour via veer - Vinger-meeneem-schroef
om de werkrichting van de grijper te veranderen - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Grijpervinger
Voor het verbinden van de tussenvinger of een afzonderlijke grijpvinger via centreerhulzen
Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GZ
- instelbare nok
Traploos instelbare openingsslag - Aandrijving
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
Magneetgrijpers
Serie HEM1000
- Plug and Play
Beperk uw installatie-inspanning tot een minimum met de één-kabeloplossing en de eenvoudige bediening via plus en min - Energiebesparing door impulsregeling
U hoeft alleen kort stroom te gebruiken bij het losmaken van het werkstuk, er is geen stroom nodig tijdens het transport van het werkstuk - Veilige stop met NOODSTOP
In spanningsloze toestand levert de magneet de volledige houdkracht en voorkomt zo het verlies van uw werkstuk in geval van spanningsval
- Bevestiging en positionering
door middel van passchijf en draad - Energievoorziening
gestandaardiseerde M8 ronde connector - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Houdmagneet
met elektrische uitschakeling
Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie
- Gebouwd volgens BG / DGUV aanbevelingen
- BG / DGUV gecertificeerd
- Flexibele positionering van de grijperbekken door servotechnologie
- Borstelloze aandrijftechniek
- Mechanische zelfvergrendeling voor veilige bediening, zelfs in de noodstopmodus
- Verschillende aandrijfmodi zoals krachtmodus, positiemodus, voorgepositioneerde krachtmodus, enz.
- 360° statusweergave door geïntegreerde LED-band
- Bidirectionele communicatie voor proces- en dienstgegevens (veldbus open)
Maat: HRC-01 | |
Bestelnr. | |
---|---|
HRC-01-101670 | |
HRC-01-102270 | |
HRC-01-102975 | |
HRC-01-102976 |
Zwenkvinger
Serie SBZ
"De superieure"
- Schokdemper met spiraalgroeftechnologie
Dankzij de superieure eindpositiedemping kunt u in de kortste tijd meer massa laten zwenken en zo de onderdelenproductie van uw machine verhogen - Overbrenging van het vermogen via tandwielstelsels
De robuuste tandwielen staan voor precisie, betrouwbaarheid en duurzaamheid en garanderen u een soepele werking - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Maat: SB100 | |
Bestelnr. | |
---|---|
SB100-180-B | |
SB100-90-B | |
Maat: SB150 | |
Bestelnr. | |
SB150-180 | |
SB150-90 | |
Maat: SB190 | |
Bestelnr. | |
SB190-180 | |
SB190-90 | |
Maat: SB50 | |
Bestelnr. | |
SB50-180-B | |
SB50-90-B | |
Maat: SB74 | |
Bestelnr. | |
SB74-180-B | |
SB74-90-B |
- Dubbel gelagerde uitgaande as
Hoge kracht- en koppelabsorptie - aftakflens
Groot gedimensioneerde uitgangsflens met eindaanslag en grote centreerboring (vanaf SB150) - Krachtoverbrenging
Stabiel tandwielsysteem Precies, betrouwbaar, duurzaam - Positiebepaling
Detectie van de eindposities 0° en 90° (of 180°) via inductieve naderingsschakelaars Instelbaar op draaibare schakelnok - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Smoorschroefverbinding
Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen) - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Geïntegreerde en gepatenteerde schokdempers
Verstelbare eindpositiedemping
Separators
Serie VEE9200
- 250 cycli per minuut
Als het een keer sneller moet, dan is deze eenheid de juiste keuze: Hiermee verhoogt uw productie van onderdelen en verlaagt u de prijs per stuk! - Energiebesparing door impulsregeling
Bij het uit- en inschuiven van de plunjer hoeft u slechts kort stroom te leveren; in de eindposities is geen stroom nodig - Plug and Play
Beperk uw montage- en programmeerinspanning tot een minimum met de geïntegreerde besturing en de 2-positie-detectie
- Energievoorziening
gestandaardiseerde M12 ronde connector - Aandrijving
via potmagneet en spoellichaam volgens het principe van de plunjerspoel Stroomverbruik alleen bij puls <25 ms - Positiebepaling
Geïntegreerde Hall-sensor 2 posities kunnen worden gedetecteerd - Toestandscontrole
Optische positieaanduiding via ledjes - Plunjer
Aluminium met harde coating - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Houder
Boorgat voor de individuele afscheidingsvinger
Ascompensatiemodules
Serie XYR1000
- Compensatiekracht en slag instelbaar
Door middel van stelschroeven kunt u de eigenschappen van de compensatie in een handomdraai optimaal aan uw toepassing aanpassen - Platte constructie
Dit ontwerp beperkt de momentbelasting voor uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, meer rendabelere maten mogelijk - Centraal en excentrisch fixeerbaar
Afhankelijk van uw behoeften kunt u de compensatiepositie klemmen of centraal vergrendelen. Een hulpmiddel voor optimale processen
- Zuigerpositiebepaling
via magneetveldsensor Verkrijgbaar als accessoire - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 laagste bouwhoogte - Compensatiekracht
Via stelschroef verstelbaar - compensatieslag
Traploos verstelbaar (vanaf maat 1063) - Vergrendelingszuiger
Centrisch via conische zuiger - Klemming Excentrisch
via pneumatische zuiger met wrijvingsverbinding - Lineaire geleiding
Voor het opvangen van de grootste krachten en momenten - Compensatieplaten
Ter compensatie van positiefouten in de XY-richting