GD1712N-B
Beëindigd model

Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD1700
Opbouw in doorsnede

- Hoge kracht- en momentopname
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - permanentmagneet
- Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers