GD1712NO-B

Beëindigd model
Opmerking over het beëindigd model
Dit product behoort tot onze beëindigd modellen. U vindt het nog steeds hier om technische informatie en support te ontvangen. Als u vragen over dit product hebt, gebruik dan het contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD1700

Persoonlijke gegevens
Bericht
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar - kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar, M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Universele vingerset aluminium
Accessoires
Details
Universele vingerset staal
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
Aandruk-ster N / S
Accessoires
Details
Aandruk-ster N / S
Accessoires
Details
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
    • Hoge kracht- en momentopname
  1. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    • Aluminiumlegering met harde coating
  2. Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
    • Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
    • Hoge krachtoverdracht
  3. Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
    • In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  4. permanentmagneet
  5. Energievoorziening
    • van verschillende zijden mogelijk
  6. Aandrijving
    • dubbelwerkende pneumatische cilinder
  7. Verwijderbare centreerhuls
    • snelle en rendabele positionering van de grijpvingers