GM22D

Beëindigd model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GM

Persoonlijke gegevens
Bericht
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
  1. Bevestiging en positionering
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  3. Energievoorziening
  4. Aandrijving
  5. Geïntegreerde veer
  6. Gedwongen hefboomoverbrenging
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  7. Grijpervinger