GG1140FNC

Beëindigd model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GG1000

Persoonlijke gegevens
Bericht
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer sluitend C
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Overdruk
  • Grijpvingers met mogelijkheid tot zijdelingse bevestiging
Slag per vinger20 [°]
Grijpmoment bij sluiten max.725 [Nm]
Door veer beveiligd grijpkoppel143 [Nm]
Grijpkracht bij sluiten op 0°29110 [N]
Grijpkracht bij sluiten max. (bij 20°)36470 [N]
Door veer geborgde grijpkracht (bij 0°)5740 [N]
Door veer geborgde grijpkracht (bij 20°)13110 [N]
Sluittijd0.25 [s]
Openingstijd0.5 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus760 [cm³]
Gewicht13 [kg]
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Snelontluchter
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Klemblok
Accessoires
Details
Klemhouder
Accessoires
Details
Inductieve naderingsschakelaar, M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
2-Puntssensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
2-puntssensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Slagbegrenzing
Accessoires
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M12
Sensoren en energievoorziening
Details
  1. Schakelnokken en klemblok
    voor de positiebepaling
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  3. Sensorsleuf
    Sleuf voor positionering van de magneetveldsensoren
  4. permanentmagneet
    Meetsonde voor magneetveldsensortechnologie
  5. Gedwongen hefboomoverbrenging
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  6. Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  7. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  8. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers