Follow-up product
2-klauw haakse grijper
Serie GG4000

GG4058SC

Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Radiale grijper met 2 vingers
Serie GG4000

Persoonlijke gegevens
Bericht
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer sluitend C
  • Hoge kracht S
  • IP64
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Overdruk
Slag per vinger20 [°]
Nominale grijpkracht1900 [N]
Door veer beveiligd grijpkoppel14.5 [Nm]
Grijpmoment bij sluiten bij 0°53.5 [Nm]
Grijpkracht bij sluiten op 0°1900 [N]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0.36 [kg]
Lengte grijpvinger max.120 [mm]
Sluittijd0.14 [s]
Openingstijd0.17 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk4 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus65 [cm³]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
B10d-waarde10000000
Gewicht1.4 [kg]
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Klemblok
Accessoires
Details
Inductieve naderingsschakelaar, M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
2-Puntssensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
2-puntssensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Positioneringssensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M12
Sensoren en energievoorziening
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. Slaginstelschroef
    • Traploos instelbare openingsslag
  2. Verwijderbare centreerhuls
    • Bevestiging van de individuele grijpvinger
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    • Aluminiumlegering met harde coating
  4. Sensorsleuf
    • Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren
  5. Bevestiging en positionering
    • Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  6. Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
    • In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  7. Positiebepaling
    • Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
  8. Montagepositie sensoren
    • Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  9. Afgedicht draaipunt
    • voor gebruik onder extreme omstandigheden