GD1708NC-B

Beëindigd model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD1700

Persoonlijke gegevens
Bericht
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor hoekig, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar - kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar, M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Universele vingerset aluminium
Accessoires
Details
Universele vingerset staal
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
Aandruk-ster N / S
Accessoires
Details
Aandruk-ster N / S
Accessoires
Details
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
  1. Hoge kracht- en momentopname
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  3. Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht
  4. Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  5. permanentmagneet
  6. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  7. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  8. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers