Dopravné linky NA MIERU
Vyvíjame prispôsobené, škálovateľné dopravné systémy a dopravné linky pre všetky priemyselné odvetvia, ktoré možno bez problémov integrovať do vášho výrobného systému. Naše kompletné riešenia zahŕňajú dopravné technológie, ako sú valčekové dopravníky, pásové dopravníky, pásové dopravníky a uhlové dopravníky, ktoré sa vyznačujú vysokou prispôsobivosťou a flexibilitou. Vďaka našim modulárnym riešeniam umožňujeme rýchlejšie vytváranie rozvrhov, znižujeme náročnosť mechanického a elektrického plánovania a urýchľujeme výrobu, montáž a uvedenie do prevádzky. Týmto spôsobom zabezpečíme, že váš materiálový tok zostane nielen efektívny, ale aj flexibilný a udržateľný - pre akýkoľvek typ prepravovaného tovaru.
NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY
- Všetko z jednej ruky: od plánovania až po popredajný servis Flexibilita: dizajn na mieru Štandardizovaný a modulárny: jednoduchá integrácia Vysokokvalitné materiály a renomované nakupované diely: odolné a spoľahlivé Rozsiahle príslušenstvo: optimálne prispôsobenie









VEĽKOSŤ PODPORNÉHO PÁSU
Veľké Rozmery dopravníkového pásu: |
3.200 x 1.500 mm |
Medium Rozmery dopravníkového pásu: |
2.800 x 1.000 mm |
Malé Rozmery dopravníkového pásu: |
2.600 x 1.000 mm |
TYP PROPAGAČNÉHO PÁSMA

VALČEKOVÝ DOPRAVNÍK

REMEŇOVÝ DOPRAVNÍK

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK