Prísavky Magic Cups
Modulárne prísavky
Modulárne prísavky série Magic Cups boli navrhnuté podľa premysleného modulárneho princípu. Vďaka tomu je ich údržba jednoduchšia a efektívnejšia ako kedykoľvek predtým. Vďaka modulárnej konštrukcii stačí v prípade opotrebenia vymeniť len prísavku – rýchlo, bez použitia náradia a s nízkymi nákladmi. Znížte svoje náklady na materiál a údržbu a požiadajte ešte dnes o konfiguráciu na mieru!
NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY
- Modulárny princíp: jednoduchá výroba prísavky
- Nižšie náklady na materiál a údržbu vďaka modulárnej konštrukcii
- Široký sortiment: na každé použitie vhodná prísavka
- Kratšie prestoje: jednoduchá výmena prísaviek bez použitia náradia
- Udržateľnosť: v prípade opotrebenia je potrebné vymeniť len prísavky

Vlnovec so závitom
Široký výber dostupných závitov umožňuje flexibilné pripojenie, zatiaľ čo vlnovec zabezpečuje spoľahlivé vyrovnanie výšky na nerovných povrchoch. To umožňuje bezpečnú a plynulú manipuláciu.
Vákuový filter
Vákuový filter zabraňuje vniknutiu nečistôt do generátora vákua počas nasávania. Tým sa predĺži jeho životnosť a výrazne sa znížia náklady na údržbu.
Spojovací prvok
Spojovací prvok spája prísavku s vlnovcom.
Prísavka
Na rôzne typy použitia sú v ponuke rôzne typy prísaviek. Každá je k dispozícii v množstve rôznych materiálov a priemerov.
1. Vlnovec so závitom
Široký výber dostupných závitov umožňuje flexibilné pripojenie, zatiaľ čo vlnovec zabezpečuje spoľahlivé vyrovnanie výšky na nerovných povrchoch. To umožňuje bezpečnú a plynulú manipuláciu.
2. Vákuový filter
Vákuový filter zabraňuje vniknutiu nečistôt do generátora vákua počas nasávania. Tým sa predĺži jeho životnosť a výrazne sa znížia náklady na údržbu.
3. Spojovací prvok
Spojovací prvok spája prísavku s vlnovcom.
4. Prísavka
Na rôzne typy použitia sú v ponuke rôzne typy prísaviek. Každá je k dispozícii v množstve rôznych materiálov a priemerov.