Chápadlá Magic Gripper

Modulárny vákuový systém

Zvýšte svoju produktivitu s inovatívnym a modulárnym vákuovým systémom Magic Gripper pre náročné automatizačné a manipulačné procesy. Vďaka decentralizovanej výrobe vákua, vlnovcu a prísavke ponúka Magic Gripper maximálnu flexibilitu a výkon pri minimálnej spotrebe energie. Technológia Magic Cup umožňuje aj použitie v širokej škále aplikácií.

Požiadajte o konfiguráciu na mieru!

INSTALLATION INSTRUCTIONS

NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY

  • Určené pre konkrétne aplikácie a všestranné použitie
  • Rýchle reakčné časy a vysoký výkon
  • Stabilný výkon aj pri kolísaní tlaku prívodného vzduchu
  • Na výber sú rôzne modely v závislosti od prietoku
  • Nízka spotreba energie – úspora energie väčšia o 70 %
  • Šetria sa náklady a čas pri montáži vákuového systému
  • Vďaka modulárnej konštrukcii je v prípade opotrebenia potrebná len výmena prísavky

Upevnenie
K dispozícii je viacero možností upevnenia: od vopred integrovaného vnútorného závitu cez vonkajší závit až po pripojenie k špeciálne určenému profilovému systému s integrovaným potrubím stlačeného vzduchu.
Generátory vákua
Štyri rôzne konštrukčné veľkosti a typy telies vám ponúkajú maximálnu flexibilitu – vždy prispôsobenú vašej oblasti použitia a konkrétnej aplikácii.
Vlnovec
Vlnovec spája generátor vákua s prísavkou a slúži na rovnomerné vyrovnávanie výšky. Vďaka tomu sa Magic Gripper pružne prispôsobí rôznym povrchom a zaručuje bezpečný a rovnomerný sací výkon.
Vákuový filter
Vákuový filter zabraňuje tomu, aby sa počas nasávania nedostali nečistoty do generátora vákua. Tým sa predĺži životnosť generátora vákua a výrazne sa znížia náklady na údržbu.
Spojovací prvok
Spojovací prvok sa vkladá medzi prísavku a vlnovec.
Prísavka
Na rôzne oblasti použitia sú k dispozícii rôzne prísavky. Pre každý model je k dispozícii široký výber materiálov a priemerov.
1. Upevnenie
K dispozícii je viacero možností upevnenia: od vopred integrovaného vnútorného závitu cez vonkajší závit až po pripojenie k špeciálne určenému profilovému systému s integrovaným potrubím stlačeného vzduchu.
2. Generátory vákua
Štyri rôzne konštrukčné veľkosti a typy telies vám ponúkajú maximálnu flexibilitu – vždy prispôsobenú vašej oblasti použitia a konkrétnej aplikácii.
3. Vlnovec
Vlnovec spája generátor vákua s prísavkou a slúži na rovnomerné vyrovnávanie výšky. Vďaka tomu sa Magic Gripper pružne prispôsobí rôznym povrchom a zaručuje bezpečný a rovnomerný sací výkon.
4. Vákuový filter
Vákuový filter zabraňuje tomu, aby sa počas nasávania nedostali nečistoty do generátora vákua. Tým sa predĺži životnosť generátora vákua a výrazne sa znížia náklady na údržbu.
5. Spojovací prvok
Spojovací prvok sa vkladá medzi prísavku a vlnovec.
6. Prísavka
Na rôzne oblasti použitia sú k dispozícii rôzne prísavky. Pre každý model je k dispozícii široký výber materiálov a priemerov.

Kontaktujte nás

Osobné údaje
Správa