Chápadlá ovládané piestom

- Kinematika piestu namiesto pneumatického valca
- Geometria zdvihátka je možné individuálne prispôsobiť
- Žiadne priame napájanie energiou
- Sila uchopenia sa vytvára pomocou zabudovanej pružiny
- Možnosť výberu smeru uchopenia: zatváranie alebo otváranie
Prispôsobiteľné série

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000
pneumatické
Zdvih na čeľusť
2 mm - 45 mm
uchopovacia sila
140 N - 26950 N
Dĺžka čeľuste chápadla
60 mm - 400 mm
Bezúdržbové cykly max.
30 milión
Trieda čistoty
5 / 6
Trieda IP
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Hmotnosť
0.081 kg - 50 kg

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000AL
pneumatické
Zdvih na čeľusť
2.5 mm - 25 mm
uchopovacia sila
85 N - 4710 N
Dĺžka čeľuste chápadla
55 mm - 225 mm
Bezúdržbové cykly max.
15 milión
Trieda čistoty
4
Trieda IP
IP40
Hmotnosť
0.078 kg - 7.5 kg

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria MGP800
pneumatické
Zdvih na čeľusť
1 mm - 12 mm
uchopovacia sila
6 N - 400 N
Dĺžka čeľuste chápadla
20 mm - 110 mm
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
Trieda čistoty
6
Trieda IP
IP40
Hmotnosť
0.008 kg - 0.46 kg

2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GK
pneumatické
Zdvih na čeľusť
90 °
uchopovacia sila
70 N - 4250 N
Dĺžka čeľuste chápadla
75 mm - 125 mm
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
Trieda IP
IP20
Hmotnosť
0.096 kg - 4.1 kg
Opis aplikacji
- Na otváranie alebo zatváranie sa môže použiť napríklad stacionárny valec, vačkový kotúč alebo vačka.
- Tieto uchopovače sa zvyčajne používajú v kombinácii s rotačnými výmennými stolmi alebo ako nosiče nástrojov na prepravu bez médií.
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť