Pevná chápadlová čeľusť


  • Len jedna pohyblivá čeľusť uchopovača
  • Druhá čeľusť uchopovača slúži ako doraz
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000
pneumatické
Zdvih na čeľusť
2 mm - 45 mm
uchopovacia sila
140 N - 26950 N
Dĺžka čeľuste chápadla
60 mm - 400 mm
Bezúdržbové cykly max.
30 milión
Trieda čistoty
5 / 6
Trieda IP
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Hmotnosť
0.081 kg - 50 kg
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000AL
pneumatické
Zdvih na čeľusť
2.5 mm - 25 mm
uchopovacia sila
85 N - 4710 N
Dĺžka čeľuste chápadla
55 mm - 225 mm
Bezúdržbové cykly max.
15 milión
Trieda čistoty
4
Trieda IP
IP40
Hmotnosť
0.078 kg - 7.5 kg
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria MGP800
pneumatické
Zdvih na čeľusť
1 mm - 12 mm
uchopovacia sila
6 N - 400 N
Dĺžka čeľuste chápadla
20 mm - 110 mm
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
Trieda čistoty
6
Trieda IP
IP40
Hmotnosť
0.008 kg - 0.46 kg
2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH6000
pneumatické
Zdvih na čeľusť
20 mm - 200 mm
uchopovacia sila
150 N - 3400 N
Dĺžka čeľuste chápadla
150 mm - 400 mm
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
Trieda IP
IP40 / IP54
Hmotnosť
0.33 kg - 24 kg
2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GPH8000
pneumatické
Zdvih na čeľusť
60 mm - 220 mm
uchopovacia sila
900 N - 3300 N
Dĺžka čeľuste chápadla
450 mm - 900 mm
Bezúdržbové cykly max.
5 milión
Trieda IP
IP54
Hmotnosť
5.7 kg - 51 kg
2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GK
pneumatické
Zdvih na čeľusť
90 °
uchopovacia sila
70 N - 4250 N
Dĺžka čeľuste chápadla
75 mm - 125 mm
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
Trieda IP
IP20
Hmotnosť
0.096 kg - 4.1 kg
  • Na zarovnanie voči pevnému dorazu pre definovanú polohu obrobku.
  • Minimalizácia rušivých kontúr v stiesnených priestoroch.