GEH6040IL-31-B-UL

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH6000IL
"Najvýkonnejšie"
- 5 mil. cyklov bez údržby
- Integrované dopytovanie cez prepojenie IO-Link
- Servopohon s integrovaným regulátorom
Bezkefová hnacia technika a regulácia polohy, rýchlosti alebo sily vám zaručujú najvyššiu funkčnosť - IO-Link on board
Spoľahlivá aktivácia s možnosťou Hotplug vám ponúka okrem netieneného riešenia jedným káblom aj množstvo profilov postupu na jednoduchú implementáciu do vášho riadenia - Jemný a silný
Výkonová verzia -03 na manipuláciu s ťažkými obrobkami s mechanickou samozvernosťou a verzii -31 na jemné uchopovanie citlivých dielov
Vybavenie/možnosti
5 mil. cyklov bez údržby (max.)
Integrovaná registrácia
IP54
Polohovateľný
Nastaviteľná uchopovacia sila
Vysoká rýchlosť pojazdu
Jemný
IO-Link
Certifikácia pre čisté priestory
Schválenie UL
Technické údaje
| Rozšírený Zdvih Na Čeľusť, Nastaviteľné Min. | 40 [mm] |
| Menovitá uchopovacia sila | 180 [N] |
| Polohovateľný | Áno |
| Pripájanie | IO-Link |
| Pohon | Motor BLDC |
| Uchopovacia sila min. | 10 [N] |
| Odber prúdu max. | 2 [A] |
| Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0,3 [kg] |
| Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 100 [mm] |
| Maximálna rýchlosť polohovania na jednu čeľusť | 120 [mm/s] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [mm] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +50 [°C] |
| Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
| Povolenia | UL / CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Hmotnosť | 0.74 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- presné vedenie T - drážkou
vysoké zachytenie síl a momentov - pohon
bezkefový servomotor DC - mechanizmus s ozubenou tyčou a pastorkom
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu (iba verzia -03) - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Prívod energie
štandardizovaná prípojná zástrčka