GEH83063M0-63-A

New

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH8000

"Výkonný"

  • Možnosť výnimočne dlhých a ťažkých uchopovacích čeľustí
    V prípade strojového nakladania veľkých obrobkov, napríklad blokov motora alebo ráfov, máte pri vyhotovení uchopovacích čeľustí aj napriek plochej konštrukcii takmer neobmedzené možnosti.
  • Tu rozhodujete vy!
    Či už ide o štandardný motor alebo motory iných výrobcov, vy rozhodujete o tom, čo je najlepšie pre váš systém.
  • Chránené pred nečistotami a bezpečné
    Vďaka krytiu IP54 môžete chápadlo používať aj v náročných prevádzkových podmienkach. Redundantné udržanie polohy v prípade výpadku napájania vám zaručuje maximálnu bezpečnosť procesu.
Vybavenie/možnosti
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP54
  • bez pohonu; montáž u zákazníka
  • udržiavanie polohy pomocou bezpečnostného upnutia
Typ motora v dodávkešpecificky pre zákazníka
Rozšírený Zdvih Na Čeľusť, Nastaviteľné Min.62.5 [mm]
Zdvih na čeľusť62.5 [mm]
Bezpečnostné upnutieÁno
Udržanie uchopovacej sily min.80 [%]
Maximálna rýchlosť uchopenia na jednu čeľusť10 [mm/s]
Maximálna rýchlosť polohovania na jednu čeľusť80 [mm/s]
Minimálna dráha rozbehu čeľuste1 [mm]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.35 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti600 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzková teplota5 ... +60 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť24 [kg]
New
Regulátor pohonu PROFINET
Príslušenstvo
Podrobnosti
New
Pripojovací kábel motora 3 m
Príslušenstvo
Podrobnosti
New
Pripojovací kábel motora 5 m
Príslušenstvo
Podrobnosti
New
Pripojovací kábel motora 10 m
Príslušenstvo
Podrobnosti
New
Pripojovací kábel motora 15 m
Príslušenstvo
Podrobnosti
New
Platňa adaptéra Bosch MS2N03
Príslušenstvo
Podrobnosti
New
Platňa adaptéra Beckhoff AM8022
Príslušenstvo
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. Závitový prevod
    mazanie počas celej životnosti
  2. kruhové vedenie
    utesnené kruhové vedenie chrániace pred nepriaznivými vplyvmi okolia, s bezúdržbovými puzdrami klzného ložiska
  3. Synchronizácia
    v kryte a chránené pred nečistotami, asynchrónne na požiadanie
  4. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  5. Prevodovky
    trvalý prenos sily prostredníctvom ozubených kolies
  6. Bezpečnostné upnutie
    brzda s permanentným magnetom na aretáciu polohy redundancia pre brzdu motora vo verzii -63
  7. Núdzové odblokovanie
    Pomocou imbusového kľúča
  8. pohon
    M1 so servomotorom Siemens a M0 bez motora
  9. Prívod energie
    jednokáblové riešenie na prenos energie a dát