GEH83125M1-63-A
New

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH8000
"Výkonný"
- Možnosť výnimočne dlhých a ťažkých uchopovacích čeľustí
V prípade strojového nakladania veľkých obrobkov, napríklad blokov motora alebo ráfov, máte pri vyhotovení uchopovacích čeľustí aj napriek plochej konštrukcii takmer neobmedzené možnosti. - Tu rozhodujete vy!
Či už ide o štandardný motor alebo motory iných výrobcov, vy rozhodujete o tom, čo je najlepšie pre váš systém. - Chránené pred nečistotami a bezpečné
Vďaka krytiu IP54 môžete chápadlo používať aj v náročných prevádzkových podmienkach. Redundantné udržanie polohy v prípade výpadku napájania vám zaručuje maximálnu bezpečnosť procesu.
Vybavenie/možnosti
5 mil. cyklov bez údržby (max.)
Integrovaná registrácia
IP54
Polohovateľný
Nastaviteľná uchopovacia sila
Pohon s brzdou
udržiavanie polohy pomocou bezpečnostného upnutia
Profinet
Technické údaje
| Pripájanie | Profinet |
| Typ motora v dodávke | 1FK2203-4AG10-0MA0 |
| Rozšírený Zdvih Na Čeľusť, Nastaviteľné Min. | 125 [mm] |
| Pohon | AC servomotor |
| Zdvih na čeľusť | 125 [mm] |
| Menovitá uchopovacia sila | 2200 [N] |
| Snímanie polohy | integrované |
| Prídržná brzda motora | Áno |
| Bezpečnostné upnutie | Áno |
| Udržanie uchopovacej sily min. | 80 [%] |
| Maximálna rýchlosť uchopenia na jednu čeľusť | 10 [mm/s] |
| Maximálna rýchlosť polohovania na jednu čeľusť | 80 [mm/s] |
| Minimálna dráha rozbehu čeľuste | 1 [mm] |
| Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 35 [kg] |
| Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 600 [mm] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +60 [°C] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
| Hmotnosť | 32 [kg] |
Príslušenstvo
![]() | New | Podrobnosti | |
![]() | New | Podrobnosti | |
![]() | New | Podrobnosti | |
![]() | New | Podrobnosti | |
![]() | New | Podrobnosti | |
![]() | New | Podrobnosti | |
![]() | New | Podrobnosti |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- Závitový prevod
mazanie počas celej životnosti - kruhové vedenie
utesnené kruhové vedenie chrániace pred nepriaznivými vplyvmi okolia, s bezúdržbovými puzdrami klzného ložiska - Synchronizácia
v kryte a chránené pred nečistotami, asynchrónne na požiadanie - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - Prevodovky
trvalý prenos sily prostredníctvom ozubených kolies - Bezpečnostné upnutie
brzda s permanentným magnetom na aretáciu polohy redundancia pre brzdu motora vo verzii -63 - Núdzové odblokovanie
Pomocou imbusového kľúča - pohon
M1 so servomotorom Siemens a M0 bez motora - Prívod energie
jednokáblové riešenie na prenos energie a dát




