GH64200-B

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH6000
"Robustný"
- Možnosť realizácie až o 25 % dlhších uchopovacích čeľustí v porovnaní so štandardnými výrobkami
Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike - Až o 30 % väčší výkon ako štandardné výrobky
Optimalizácia hmotnosti a sily znižuje náklady pre vašu aplikáciu, pretože všetky komponenty môžu mať menšie rozmery - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby - Zabezpečenie obrobku pri poklese tlaku cez svorkový prvok pod podmienkou vyhotovenia chápadiel v tvare kľúča (iba pri variante GHK)
Vybavenie/možnosti
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
IP40
Senzor magnetického poľa
Induktívny senzor
Technické údaje
| Zdvih na čeľusť | 200 [mm] |
| Menovitá uchopovacia sila | 3400 [N] |
| Uchopovacia sila zavrieť | 3400 [N] |
| Uchopovacia sila otvoriť | 2900 [N] |
| Doba zatvárania | 1.5 [s] |
| Doba otvárania | 1.5 [s] |
| Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 6 [kg] |
| Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 400 [mm] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
| Prevádzkový tlak | 3 ... 8 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | +5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 2370 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
| Hodnota B10d | 10000000 |
| Hmotnosť | 23 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - presné, dlhé vedenie T - drážkou
vysoké zachytenie síl a momentov - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce synchronizované pomocou ozubeného kolesa - Prívod energie
možný z viacerých strán POZOR: Chápadlo s veľkým zdvihom poháňať vždy pomocou dodanej škrtiacej klapky odpadového vzduchu (regulovanie rýchlosti) - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom