GHK6260

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GHK6000
"Robustný"
- Zabezpečenie obrobku pri poklese tlaku cez svorkový prvok pod podmienkou vyhotovenia chápadiel v tvare kľúča
- Rozmery sa zakladajú na štandardnom chápadle typového radu GH6000
- Dlhší zdvih, až po 200 mm na chápadlo
- Stabilné vedenie v T-drážke, kompletne vedené po celej dĺžke krytu
- Pre uchopovaciu čeľusť s dĺžkou až do 600 mm
- Kompaktný konštrukčný tvar vďaka priradenému valcu a vedeniu
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Zachovanie polohy pomocou upínacieho prvku
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 60 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 1200 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 980 [N] |
Doba zatvárania | 0.35 [s] |
Doba otvárania | 0.35 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 2.5 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 250 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 275 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 4.5 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne

- zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - presné, dlhé vedenie T - drážkou
vysoké zachytenie síl a momentov - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce synchronizované pomocou ozubeného kolesa - Prívod energie
možný z viacerých strán POZOR: Chápadlo s veľkým zdvihom poháňať vždy pomocou dodanej škrtiacej klapky odpadového vzduchu (regulovanie rýchlosti) - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom