GP75S-C

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP

"Vytrvalostný bežec"

  • Osvedčená technika
    Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu
  • Veľmi krátke doby cyklov
    Kruhové vedenia s malým trením umožňujú veľmi krátke doby cyklov a zaručujú tak vysokú produkciu vášho zariadenia
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • Vysoká sila S
  • IP30
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
Zdvih na čeľusť10 [mm]
Menovitá uchopovacia sila275 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila63 [N]
Uchopovacia sila zavrieť275 [N]
Doba zatvárania0.04 [s]
Doba otvárania0.04 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.+5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus19 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP30
Hodnota B10d10000000
Hmotnosť0.51 [kg]
Sada univerzálnych hliníkových čeľustí
Príslušenstvo
Podrobnosti
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Rýchloodvzdušňovacie ventily
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil s rýchlym odvzdušnením
Senzor a napájanie
Podrobnosti
induktívny snímač priblíženia - kábel 5 m
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Indukčný približovací spínač, M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa uhlové, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
2-bodový snímač uhol, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
2-bodový snímač priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor polohy priamy, kábel 0,3 m – konektor M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Strediaci kotúč
Príslušenstvo
Podrobnosti
Výhoda
  • Univerzálne použitie
  • napr. ako pridržiavač
Výhoda
  • Pevný doraz
  • Definovaná poloha obrobku
  • Minimálne obrysy rušenia
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. Nútený klinový hákový mechanizmus
    • synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla
    • vysoký prenos sily
  2. nastaviteľná snímacia vačka
    • pre registráciu polohy
  3. čeľusť chápadla
    • pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  4. kruhové vedenie
    • zachytávanie síl a momentov
  5. zvierkovnica
    • pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  6. pohon
    • dvojčinný pneumatický valec
  7. upevnenie a polohovanie
    • alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  8. drážka registrácie
    • upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa