2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000AL

"Alternatíva"

  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
    Majúc na zreteli len to podstatné vám výrobca ponúka vedenie oceľ/hliník s podstatne lepším výkonom ako porovnateľné chápadlo s klzným vedením v drážke tvaru T. Toto vedenie sa vyrovná väčšine vedení na princípe ozubenia.
  • Iba tu – väčší zdvih, menšie náklady
    Ak zdvih nie je dostatočný, nemusíte prechádzať na ďalšiu veľkosť! Varianty L ponúkajú rovnaký zdvih bez dodatočnej hmotnosti alebo zvýšených nárokov na priestor. Ušetríte tak náklady a zachováte si flexibilitu.
  • Prísľub kvality – dôsledne a bez výnimiek
    Spoľahnite sa na skupinu Zimmer Group a využite exkluzívnu 24-mesačnú záruku na chápadlá GPP a GPD5000 bez obmedzenia – dokonca aj na diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s obrobkom, a opotrebované diely. Maximálna spoľahlivosť, maximálna produktivita – 24/7!
Značilnosti serije
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • Veľký zdvih / Zatváranie pružiny
  • Veľký zdvih / Pružina otvorená
  • Veľký zdvih
  • 15 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Hliníkové lineárne vedenie
  • Certifikácia pre čisté priestory
  • Väčší zdvih
  • Väčší zdvih/zatváranie pružinou
  • Väčší zdvih/otváranie pružinou
  1. Nútený klinový hákový mechanizmus
    • vysoké zachytenie síl a momentov
    • Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla
  2. čeľusť chápadla
    • Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier
    • Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou
  3. Aluminum Linear Guide
    • Robustné hranolové vedenie
    • Umožňuje montáž dlhých uchopovacích čeľustí
  4. integrované poistenie uchopovacej sily
    • Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  5. pohon
    • Dvojčinný pneumatický valec
  6. upevnenie a polohovanie
    • Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž
  7. drážka registrácie
    • upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  8. Robustné, ľahké teleso
    • hliníková zliatina s tvrdým povlakom
Prispôsobenie, pohon
Výhoda
  • Otočné manipulačné stoly
  • Nosič obrobkov
Výhoda
  • Žiadne priame napájanie energiou
  • Uchopovacia sila pomocou pružiny
  • Zatváracie alebo otváracie
  • Pohon pomocou výhodného stacionárneho normalizovaného valca alebo krivkového kotúča
Podrobnosti
Výhoda
  • Univerzálne použitie
  • napr. ako pridržiavač
Výhoda
  • Pevný doraz
  • Definovaná poloha obrobku
  • Minimálne obrysy rušenia
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Tlaková poistka, udržanie uchopovacej sily
Výhoda
  • Možnosť montáže priamo na chápadlo
  • Žiadne nároky na prepojenie hadíc
  • Prispôsobené tvaru chápadla
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Nakladanie brúsnych a frézovacích strojov
Výhoda
  • Možnosť použitia v najnáročnejších podmienkach
  • Vyššie krytie IP
  • Ochrana pred neželaným vniknutím častíc
  • Vhodné na čistenie
Podrobnosti