GK40NC-B

2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GK
"Kompaktný"
- Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - Najlepší pomer sily a konštrukčného priestoru
Prenos sily prostredníctvom kolenovej páky vám umožní vysoké uchopovacie sily pri optimálnom využití konštrukčného priestoru - Plynulé nastavenie zdvihu
Prostredníctvom nastavovacej skrutky môžete individuálne prispôsobiť 180° uhol rozovretia pre vašu aplikáciu
Vybavenie/možnosti
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Zatváranie pružiny C
IP20
Mechanická samozvernosť
Senzor magnetického poľa
Induktívny senzor
Technické údaje
| Zdvih na čeľusť | 90 [°] |
| Menovitá uchopovacia sila | 1820 [N] |
| Uchopovací moment zaistený pružinou | 15 [Nm] |
| Uchopovací moment zavrieť | 62 [Nm] |
| Uchopovacia sila zavrieť | 1820 [N] |
| Doba zatvárania | 0.35 [s] |
| Doba otvárania | 0.35 [s] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
| Prevádzkový tlak | 5 ... 8 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 90 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP20 |
| Hodnota B10d | 10000000 |
| Hmotnosť | 2 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- nárazník
zníženie kinetickej energie pri ťažkých a dlhých uchopovacích čeľustiach. - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - nastavovacia skrutka zdvihu
plynulé pri pohybe – „otvorený“ - nútene vedený mechanizmus lomenej páky
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla mechanicky samozverný - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - drážka registrácie
pripojenie pre senzoriku magnetického poľa - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - Prívod energie
možný z viacerých strán