GED5008IL-00-A

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GED5000
"VŠETKO v JEDNOM"
- Približne rovnaká uchopovacia sila ako porovnateľné pneumatické chápadlo
- Mechanická samosvornosť pri výpadku prúdu
- Rovnaké umiestnenie pripájacích otvorov ako porovnateľné pneumatické chápadlo
- Plug and Play – jednokáblové riešenie, jednoducho ovládateľné cez signál I/O alebo prepojenie I/O
- Integrovaný regulačný modul ACM – možnosť nastavenia uchopovacej sily, času pojazdu a spínacích bodov
- Chránené proti korózii a utesnené podľa IP64
- Bezkefový jednosmerný motor – až do 30 miliónov cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
30 mil. cyklov bez údržby (max.)
Integrovaná registrácia
IP64
S ochranou proti korózii
Mechanická samozvernosť
Tesnenie uzatvárania vzduchom
Nastaviteľná uchopovacia sila
IO-Link
Technické údaje
| Zdvih na čeľusť | 8 [mm] |
| Menovitá uchopovacia sila | 1150 [N] |
| Pripájanie | IO-Link |
| Pohon | Motor BLDC |
| Samozvernosť | mechanická |
| Čas riadenia | 0,035 [s] |
| Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0.7 [kg] |
| Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 125 [mm] |
| Minimálna dráha rozbehu čeľuste | 1.3 [mm] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +50 [°C] |
| Napatie | 24 [V] |
| Odber prúdu max. | 5 [A] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP64 |
| Hodnota B10d | 30000000 |
| Hmotnosť | 1.7 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- Nútený klinový hákový mechanizmus
vysoké zachytenie síl a momentov Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou - Dvojlamelové utesnenie
Umožňuje IP64 Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť - Steel Linear Guide
Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké - Motor BLDC
Bezkefový jednosmerný motor - Advanced Control Modul
Integrovaný riadiaci modul s jednokáblovým riešením Uchopovacia sila, čas pojazdu a dopytovanie nastaviteľné prostredníctvom ovládacieho panela na telese - Hnací mechanizmus
Kombinácia trapézového vretena a prevodovky Robustný a s dlhou životnosťou