GPD5010N-IL-10-A

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000IL
"Hybrid"
- Pneumatický pohon kombinovaný s technológiou IO-Link
- Zníženie doby cyklu až o 50 % a úspora stlačeného vzduchu až o 90 %
- Napojenie iba prostredníctvom pneumatického vedenia a kábla IO-Link
- Integrovaná technológa ventilov, senzorika, indikácia stavu, kontrola tlaku a teploty
- Rozpoznanie dielov v rozsahu +/- 0,05 mm s voľne naučiteľným tolerančným rozsahom
- Možnosť programovania 32 záznamov o obrobkoch
- Chránené proti korózii a utesnené podľa IP64
- Až 30 miliónov cyklov bez potreby údržby
Vybavenie/možnosti
30 mil. cyklov bez údržby (max.)
Integrovaná registrácia
IP64
S ochranou proti korózii
Tesnenie uzatvárania vzduchom
IO-Link
Technológia ventilov integrovaná
Technické údaje
| Zdvih na čeľusť | 10 [mm] |
| Menovitá uchopovacia sila | 2290 [N] |
| Pripájanie | IO-Link |
| Uchopovacia sila zavrieť | 2290 [N] |
| Uchopovacia sila otvoriť | 2400 [N] |
| Max. počet cyklov | 130 |
| Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 1.3 [kg] |
| Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 160 [mm] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
| Prevádzkový tlak | 3 ... 8 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | +5 ... +50 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 100 [cm³] |
| Technológia ventilov integrovaná | Áno |
| Snímanie polohy integrované | Áno |
| Napatie | 24 [V] |
| Odber prúdu max. | 0.1 [A] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP64 |
| Hodnota B10d | 30000000 |
| Hmotnosť | 2.3 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- Nútený klinový hákový mechanizmus
vysoké zachytenie síl a momentov Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou - Steel Linear Guide
Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí - Dvojlamelové utesnenie
IP64 Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť - integrované poistenie uchopovacej sily
Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž - registrácia polohy
integrovaný Hallov senzor - Integrovaná technológia ventilov
Ovládanie chápadla prostredníctvom napojeného stlačeného vzduchu - Integrovaný riadiaci modul
Jednokáblové riešenie cez IO Link Možnosť odčítať tlak, teplotu, polohu a ďalšie parametre