GPD5025NC-IL-10-A

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000IL

"Hybrid"

  • Pneumatický pohon kombinovaný s technológiou IO-Link
  • Zníženie doby cyklu až o 50 % a úspora stlačeného vzduchu až o 90 %
  • Napojenie iba prostredníctvom pneumatického vedenia a kábla IO-Link
  • Integrovaná technológa ventilov, senzorika, indikácia stavu, kontrola tlaku a teploty
  • Rozpoznanie dielov v rozsahu +/- 0,05 mm s voľne naučiteľným tolerančným rozsahom
  • Možnosť programovania 32 záznamov o obrobkoch
  • Chránené proti korózii a utesnené podľa IP64
  • Až 30 miliónov cyklov bez potreby údržby
Vybavenie/možnosti
  • 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • Integrovaná registrácia
  • IP64
  • S ochranou proti korózii
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • IO-Link
  • Technológia ventilov integrovaná
Zdvih na čeľusť25 [mm]
Menovitá uchopovacia sila11560 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila3130 [N]
PripájanieIO-Link
Uchopovacia sila zavrieť11560 [N]
Max. počet cyklov50
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.7 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti265 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak4 ... 7 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota+5 ... +50 [°C]
Objem valca na cyklus1750 [cm³]
Technológia ventilov integrovanáÁno
Snímanie polohy integrovanéÁno
Napatie24 [V]
Odber prúdu max.0.12 [A]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP64
Hodnota B10d30000000
Hmotnosť19 [kg]
Modul PLC Basic
Software
Podrobnosti
Univerzálna čeľusť hliníková
Príslušenstvo
Podrobnosti
Univerzálna čeľusť oceľová
Príslušenstvo
Podrobnosti
Hliníková nastavovacia čeľusť
Príslušenstvo
Podrobnosti
Oceľová nastavovacia čeľusť
Príslušenstvo
Podrobnosti
Výmenná čeľusť – súprava pre voľný diel
Príslušenstvo
Podrobnosti
Výmenná čeľusť – pevný diel
Príslušenstvo
Podrobnosti
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor priame 5 m - konektor, zdierka M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. Nútený klinový hákový mechanizmus
    vysoké zachytenie síl a momentov Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla
  2. čeľusť chápadla
    Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou
  3. Steel Linear Guide
    Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí
  4. Dvojlamelové utesnenie
    IP64 Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť
  5. integrované poistenie uchopovacej sily
    Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  6. upevnenie a polohovanie
    Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž
  7. registrácia polohy
    integrovaný Hallov senzor
  8. Integrovaná technológia ventilov
    Ovládanie chápadla prostredníctvom napojeného stlačeného vzduchu
  9. Integrovaný riadiaci modul
    Jednokáblové riešenie cez IO Link Možnosť odčítať tlak, teplotu, polohu a ďalšie parametre