GS1015-B

Montážne chápadlo pre O-krúžky, vonkajšie
Séria GS
- Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - Nastaviteľný zdvih rozpínania
Zabraňuje roztiahnutiu O-krúžku a zaručuje konštantnú kvalitu výroby - Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa
Detegovanie koncových polôh vám umožňuje kratšie doby cyklov a priebežné riadenie
Vybavenie/možnosti
5 mil. cyklov bez údržby (max.)
IP30
Senzor magnetického poľa
Induktívny senzor
Technické údaje
| Zdvih rozpínania na čeľusť nastaviteľný max. | 10 [mm] |
| Zdvih stierania | 15 [mm] |
| Doporučený Ø O - krúžku min. | 40 [mm] |
| Doporučený Ø O - krúžku max. | 150 [mm] |
| Zdvih rozpínania na čeľusť nastaviteľný min. | 1.6 [mm] |
| Rozpínacia sila | 1450 [N] |
| Počet uchopovacích čeľustí | 10 [Počet] |
| Doba zatvárania | 0.05 [s] |
| Doba otvárania | 0.05 [s] |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
| Prevádzkový tlak | 3 ... 8 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP30 |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Hmotnosť | 6.2 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- stieracia čeľusť
pre odsunutie O - krúžku - nastavenie zdvihu
pre nastavenie zdvihu rozpínania - Prívod energie
možný z viacerých strán - pohon
dva jednočinné pneumatické valce - Prenos sily
priamo pomocou kužeľa - upevnenie a polohovanie
axiálne na dne chápadla - drážka registrácie
pripojenie pre senzoriku magnetického poľa - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí